ecocirc XL i XLplus wysokosprawne pompy cyrkulacyjne z wirnikiem mokrym

Lowara : Ogrzewanie, klimatyzaja i obieg wody gorącej :

Wysokosprawne cyrkulatory z wirnikiem mokrym

Nowe pompy Lowara ecocirc XL i XLplus z wirnikiem mokrym oferują zaawansowaną technologicznie hydraulikę, silnik i układ sterowania. Pompy ecocirc XL i XLplus posiadają wszystko czego wymagasz od dużego cyrkulatora z silnikiem mokrym. Odpowiednio skonstruowane, łatwe do montażu pompy ecocirc XL i XLplus są tak zaprojektowane aby maksymalnie uprościć ich obsługę.

  • Wysoka sprawność
  • Różne tryby pracy zastosowane dla różnych aplikacji pojawiających się w życiu codziennym
  • Automatyczne sterowanie ciśnieniem proporcjonalnym (Δpv)
  • Sterowanie stałym ciśnieniem (Δpc)
  • Sterowanie temperaturą róznicową (ΔpT)
  • Ręczne ustawianie stałej prędkości
  • Tryb pracy nocnej (niskie zużycie energii)
  • Łatwe do montażu i uruchomienia, nie ma konieczności zaawansowanego programowania
  • Czytelny wyświetlacz i prosty sposób ustawień za pomoca przycisków
  • Przeznaczone do gorących i zimnych cieczy włączając goroącą wodę pitną, układy geotermalne i solarne
  • Komunikacja z protokołami Modbus RTU i BACnet
  • Może być sterowana przy pomocy laptopa, tabletu czy smartfona poprzez wbudowane złącze WiFi.

Specyfikacja

  • Modele pojedyncze i podwójne w wykonaniu z żeliwa lub roestvaststalen
  • Wysokość podnoszenia do 18 m
  • Wydajność do 70 m3/h
  • Zakres temperatury – 10°C – +110°C

 

Zakres zamienności

Ewentualne starsze pompy powinny być wymienione. Zastosowanie wysokosprawnych pomp Ecocirc pozwala w 5 lat zaoszczędzić energię, którą zużywa pompa o stałej prędkości zainstalowana dzisiaj. różnica w sprawności przynosi zwrot kosztów inwestycji już po dwóch latach pracy (w zależności od czasu pracy).

Tabela zamienników zawiera informacje typu zamienne modele dla ponad 1500 cyrkulatorów. Tabela zamiennikow tutaj.

Xylect Selection tool for Xylem Products

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o. o.
Dawidy, ul. Warszawska 49
05-090 Raszyn

e-mail:
zapytania@xyleminc.com
zamowienia@xyleminc.com

Tel. +48 22 735 81 00
Fax +48 22 735 81 99

 

Oddział Katowice
ul. Karłowicza 13
40-145 Katowice

e-mail: zapytania@xyleminc.com

Tel. +48 32 730 25 45
Kom. +48 600 955 764