e-NSC poziome pompy odśrodkowe

Lowara : Pompy jednostopniowe :

Podniesienie standardu pomp odśrodkowych na wyższy poziom

Dzięki połączeniu wysokiej sprawności z wysoką elastycznością dostosowania się do systemu, różnymi wykonaniami materiałowymi i temperaturowymi, nowa seria Lowara e-NSC jest właściwym wyborem dla transportu wody, układów grzewczych i chłodniczych, układów p.poż. i niezliczonej ilości zastosowań przemysłowych.

Wysoka sprawność

Nowo zaprojektowana hydraulika o wysokiej sprawności, przewyższa założenia wymagane przez dyrektywę ErP2015, a dodatkowo w połączeniu z silnikiem IE3 pozwala uzyskać niskie koszty eksploatacji.

Długa żywotność i łatwa obsługa

Solidna konstrukcja, wielkości korpusów łożyskowych i wymienne pierścienie szczelinowe z stali nierdzewnej zapewniają długotrwałą pracę pompy bez konieczności remontu. e-NSC jest zaprojektowana w celu ułatwienia obsługi a wszystkie punkty serwisowe są łatwo dostępne dla zminimalizowania czasu obsługi.

Właściwa konfiguracja dla wielu zastosowań

Przy szerokiej gamie materiałów konstrukcyjnych od żeliwa do duplexu i różnych dostępnych opcjach uszczelnienia mechanicznego, e-NSC jest właściwym wyborem dla tysięcy aplikacji.

Specyfikacja

  • Wydajność: maks. 1.800 m³/h
  • Wysokość podnoszenia: maks. 160 m
  • Zasilanie: trójfazowe 50 i 60 Hz
  • Moc: od 0,25 kW do 355 kW
  • Maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar
  • Temperatura pompowanej cieczy: od -40 °C do 140 °C (wersja +180C dostępna wkrótce)
Xylect Selection tool for Xylem Products

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o. o.
Dawidy, ul. Warszawska 49
05-090 Raszyn

e-mail:
zapytania@xyleminc.com
zamowienia@xyleminc.com

Tel. +48 22 735 81 00
Fax +48 22 735 81 99

 

Oddział Katowice
ul. Karłowicza 13
40-145 Katowice

e-mail: zapytania@xyleminc.com

Tel. +48 32 730 25 45
Kom. +48 600 955 764