e-HM poziome pompy wielostopniowe

Lowara : Pompy wielostopniowe :

Nowoczesna seria pomp e-HM zapewnia:

  • Specjalnie zaprojektowana hydraulika w połączeniu z silnikiem IE3 pozwala uzyskać niskie koszty eksploatacji.
  • Korpus pompy wykonany z grubego arkusza stalowego, wysokiej jakości łożyska oraz stal nierdzewna gwarantują długą żywotność.
  • Charakterystyka o wysokiej sprawności, silnik oraz odpowiednie wykonanie korpusu pompy emitują niski poziom hałasu.

e-HM zastosowanie w budownictwie: niezawodne dostawy wody dla większości budynków; od domów jednorodzinnych do 10 piętrowych budynków. Nowe pompy e-HM są dostępne w różnych instalacjach

  • Pompa do podłączenia do instalacji na “sztywno”
  • System włącz/wyłącz z wyłącznikiem ciśnieniowym oraz zbiornikiem przeponowym
  • System utrzymywania stałego ciśnienia poprzez sterownik Genyo
  • Układ o zmiennej prędkości obrotowej uzyskiwanej przy zastosowaniu systemu Teknospeed.

e-HM zastosowanie w przemyśle: pełna oferta wykonań dla wielu zastosowań, w tym do urządzeń myjących, uzdatniania wody, przemysłu spożywczego i napojów.

  • Hydraulika wykonana z AISI 304 lub  316
  • Wykonanie ze stali pasywowanej
  • Zmodyfikowana część hydrauliczna dająca najwyższą sprawność w swojej klasie
  • Różne wykonanie materiałowe uszczelnień mechanicznych oraz elastomerów.

Specyfikacje

  • Wydajność: maks.29 m³/h
  • Wysokość podnoszenia: maks.160 m
  • Zasilanie: jednofazowe i trójfazowe 50 i 60 Hz
  • Moc:od 0,30 kW do 5,5 kW
  • Maksymalne ciśnienie robocze:16 bar
  • Temperatura pompowanego płynu:od -10 °C do 120 °C

 

Xylect Selection tool for Xylem Products

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o. o.
Dawidy, ul. Warszawska 49
05-090 Raszyn

e-mail:
zapytania@xyleminc.com
zamowienia@xyleminc.com

Tel. +48 22 735 81 00
Fax +48 22 735 81 99

 

Oddział Katowice
ul. Karłowicza 13
40-145 Katowice

e-mail: zapytania@xyleminc.com

Tel. +48 32 730 25 45
Kom. +48 600 955 764