e-MP Pompy wielostopniowe

Lowara : Pompy wielostopniowe :

Niezwykle wszechstronna odlewana pompa wielostopniowa

Przedstawiamy nowy wytrzymały i niezawodny system pomp dla szerokiej gamy zastosowań w aplikacjach wysokociśnieniowych. Pompa Lowara serii e-MP łączy w sobie ponad stuletnią specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie projektowania i produkcji pomp wielostopniowych, tworząc wytrzymałe i wydajne rozwiązanie w usługach i zastosowaniach związanych z przemysłem, rolnictwem, budownictwem i usługami komunalnymi. Konstrukcja pompy pozwala na wszechstronną konfigurację co umożliwia stosowanie jej w szerokim zakresie aplikacji.

Korzyści

Dopasowanie do wymagających aplikacji

Elastyczność konfiguracji oraz specjalny wirnik pierwszego stopnia umożliwiają łatwą integrację pompy w zastosowaniach wysokociśnieniowych. Wirnik nowej generacji zapewnia bardzo wysokie zdolności zasysania w celu spełnienia rygorystycznych wymagań w aplikacjach wody gorącej i kondensatu.

Podniesienie bezpieczeństwa

Nowa konstrukcja pompy podnosi bezpieczeństwo obsługi oraz wydłuża czas bezawaryjnej pracy m.in. dzięki dużej samoczyszczącej komorze uszczelnia. Połączenie pompy z systemem sterowania np. Hydrovar firmy Xylem, pozwala na dodatkową kontrolę i monitorig bezpieczeństwa pracy.

Oszczędność energii

Wysokosprawna hydraulika pompy e-MP została zoptymalizowana dzięki zastosowaniu komputerowej analizy dynamiki płynów oraz nowej konstrukcji U-kanałów zapewniających idealny przepływ medium pomiędzy stopniami. Powyższe rozwiązanie wydłuża żywotność pompy oraz redukuje zużycie energii i tym samym zmniejsza koszty eksploatacyjne.

Przewidywalność konserwacji

Planowanie i minimalizacja przestojów pompy e-MP, dzięki możliwości zastosowania opcjonalnych czujników ciśnienia, temperatury i wibracji, które po połączeniu z centralnym systemem monitoringu umożliwiają planowanie konserwacji z wyprzedzeniem.

Wydłużenie żywotności

Zmniejszenie kosztów elsploatacji, ograniczeniu podszeb konserwacyjnych i redukcja czasu przestojów została osiągnięta dzięki nowym cechom konstrukcyjnym oraz nowoczesnym materiałom. Dla przykładu nowo zaprojektowane łożysko ślizgowe w sekcji ssącej, elastycznie podparte, wykonane z węglika wolframu jest odporne na ekstremalne wibracje i wstrząsy. Koszyk odciążający redukuje obciążenie łożysk i uszczelnienia mechanicznego. Dzięki powyższym uzyskano wydłużenie żywotności operacyjnej pompy.

Łatwość konserwacji

Serwisowanie pompy e-MP jest szybsze dzięki inteligentnej, uproszczonej konstrukcji modułowej. Podzespoły takie jak łożysko po stronie napędowej, uszczelnienie mechaniczne i koszyk odciążający są łatwo dostępne bez potrzeby demontażu pompy od systemu rurociągów. Co więcej, modułowa konstrukcja pompy pozwala na minimalizację liczby komponentów wymaganych do zapewnienia pełnego zakresu pracy oraz upraszcza montaż i zarządzanie częściami zamiennymi.

Możliwe konfiguracje

Lowara e-MPA ring section pumpe-MPA

Wlot osiowy daje bardzo niską NPSH

 

Lowara e-MPR ring section pumpe-MPR

Wlot radialny z kierunkową elastyczną dyszą ssącą

 

 

e-mpd-webe-MPD

Wlot radialny z kierunkową elastyczną dyszą ssącą i podwójnymi łożyskami dla ciśnienia wlotowego 40 barów

 

 

e-MPV

Wersja pionowa bardzo małych rozmiarów

 

 

 

Materiały konstrukcyjne

Korpus pompy: żeliwo, żeliwo sferoidalne, stal, stal nierdzewna (AISI 316), stal nierdzewna dupleksowa, stal nierdzewna super-dupleksowa

Wirnik: żeliwo, brąz, stal nierdzewna (AISI 316), stal nierdzewna dupleksowa, stal nierdzewna super-dupleksowa

Elastomery: EPDM, FPM

Uszczelnienie wału: Uszczelnienie mechaniczne, uszczelnienie kasetowe, uszczelnienie miękkie

Specyfikacje

      • Wydajność: maks. 850 m³/h
      • Wysokość podnoszenia: maks. 950 m
      • Zasilanie: trójfazowe 50 and 60 Hz
      • Moc:od 2,2 kW up do 1.250 kW
      • Maksymalne ciśnienie robocze: 100 bar
      • Temperatura pompowanego płynu:od -25°C do +140°C (wersja +180C dostępna wkrótce)

 

Xylect Selection tool for Xylem Products

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o. o.
Dawidy, ul. Warszawska 49
05-090 Raszyn

e-mail:
zapytania@xyleminc.com
zamowienia@xyleminc.com

Tel. +48 22 735 81 00
Fax +48 22 735 81 99

 

Oddział Katowice
ul. Karłowicza 13
40-145 Katowice

e-mail: zapytania@xyleminc.com

Tel. +48 32 730 25 45
Kom. +48 600 955 764