Studium przypadku

From the world’s tallest buildings to its driest places, Xylem - Residential & Commercial Water Systems brands provide solutions to keep the water flowing, while sustainably managing our most precious resource.

Filter Case Studies by Brand

Lowara chroni historię w Muzeum Orientu w Lizbonie

Zastosowania: Użytek prywatny Lowara wnosi swój wkład w konserwację historii w “Museu do Oriente” w Lizbonie (Portugalia), zapewniając niezbędną kontrolę klimatyzacji, dzięki której tysiące dzieł przetrwa dla przyszłych pokoleń.Pompy Lowara były wyjątkowo ważną częścią projektu, o wartości 20 milionówi Euro, przemiany magazynu z lat 30 służącego do przechowywania i sprzedaży dorsza, w wyjątkowe sześciopiętrowe muzeum.

Poznaj lepiej »

Siarczysty mróz: stadion piłkarki zamienia się w lodowisko,

Siła mrozu wraz z pompami Lowara, wytwarza sztuczny lód na Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie Kraj odniesienia: Niemcy Veltins-Arena Stadium w Gelsenkirchen, zamieniono w największe na świecie lodowisko, 7 maja 2010 odbył się tam mecz inauguracyjny Mistrzostw Świata w hokeju na lodzi między drużyną gospodarzy Niemcami a Stanami Zjednoczonymi. Niemcy, uważane za outsidera, pokonały drużynę

Poznaj lepiej »

Lowara w największym centrum handlowym na Bałkanach – Hermes Park Carrefour

Kraj odniesienia: Bułgaria Zastosowania: Użytek prywatny   Hermes Park Carrefour, nowoczesny i luksusowy budynek wybudowany przez grecką firmę GEK- TERNA, stanowi dzisiaj jeden z najważniejszych punktów odniesienia dla sfery handlowej i społecznej w Sofii (Bułgaria). Hermes Park Carrefour, jeden z największych centrów handlowych na Bałkanach, został wzniesiony na powierzchni 45.000 m2, a w całości obejmuje

Poznaj lepiej »

Nowy rozdział w technologii pompowania w bibliotece Uniwersyteckiej w Moskwie

Kraj odniesienia: Rosja Zastosowania: Użytek prywatny Biblioteka Uniwersytetu Łomonosowa w Moskwie jest olbrzymim obiektem rozpościerającym się na powierzchni 55.000 m2. Korzysta z niego ponad 36.000 studentów i 7.000 absolwentów kontynuujących studia podyplomowe. Ten nowy obiekt, zbudowany w 2004 w celu upamiętnienia 250 lat uniwersytetu przechowuje drogocenne dzieła literackie, historyczne oraz współczesne teksty naukowe. Niezwykle ważne

Poznaj lepiej »

Lowara zaopatrza w wodę najwyższy budynek na Bałkanach

Kraj odniesienia: Serbia Zastosowania: Budynki przemysłowe W 1999 roku jeden z najważniejszych symboli Serbii – Wieża na górze Avala – został zniszczony podczas bombowego ataku NATO. Dwanaście lat później jako znak jedności i rozwoju Avala New Tower została oficjalnie otwarta na tym samym szczycie belgradzkiego wzgórza. Wieża zachowała swoją charakterystyczną geometryczną formę o poprzecznym przekroju

Poznaj lepiej »

Lowara dostarcza pompy Vogel dla instalacji demineralizacji wody w Holandii

W mieście portowym w Rotterdamie, wybudowano niedawno ogromną instalację do demineralizacji wody (DWP) z 1.400m3/h dla firmy Evides Industrie Water. Bazą całej instalacji jest zespół pomp Vogel produkcji Lowara. Struktura, jedna z największych w Europie zachodniej, została wykonana specjalnie celem dostarczania wody demineralizowanej do 18 zakładów w sektorze chemiczno/petrochemicznym. Podjęta inwestycja zakłada dwie fazy konstrukcyjne,

Poznaj lepiej »

Pompy studniowe o maksymalnej wydajności: nadzwyczajna oszczędność kosztów energetycznych

Zastosowania: Użytek prywatny Nowy 36-piętrowy symbol Zurychu, ustala nowy trend w konstrukcji budynków handlowych charakteryzujących się nowoczesną architekturą, przejrzystością, urokiem i perfekcją techniczną. Niemiecka firma Brunnenbau Conrad GmbH, z siedzibą w Merxleben/Turyngia, wygrała duży przetarg na obniżenie warstwy wodonośnej. W lutym 2008 roku rozpoczęły się przygotowania do realizacji projektu Prime Tower, którego zakończenie jest przewidywane

Poznaj lepiej »

Dużo więcej niż “coś dla podniebienia…”

Instalacja odwróconej osmozy gwarantuje doskonałą jakość wody do produkcji piwa, oraz zmniejsza do minimum koszty energetyczne Zastosowania: Przemysł lekki W przemyśle spożywczym, a przede wszystkim w produkcji napojów, uzdatnianie wody jest kwestią najwyższej wagi. Browar Gold Ochsen w Ulma zainwestował około 200.000 euro w instalację odwróconej osmozy (RO) do odsalania i uzdatniania wody wykorzystywanej do

Poznaj lepiej »

Lowara wyposaża firmę w Izraelu w szybką instalację klimatyzacyjną

Zastosowania: Przemysł lekki W strefie klimatycznej, w której temperatury dochodzą do 37°C, sprawnie działający system klimatyzacyjny staje się podstawową koniecznością dla zakładów produkcyjnych. Przykładem tego może być firma zajmująca się przetwarzaniem plastiku w Degania Tiberiade, w Izraelu, w której jeszcze do niedawna koszty energetyczne były bardzo wysokie, a proces chłodzenia nieskuteczny. Impuls innowacji dzięki mniejszym

Poznaj lepiej »

Również Bagdad wykorzystuje pompy Lowara

Zastosowania: Nawadnianie Odbudowa Iraku to kwestia międzynarodowa, a pompy Lowara mają w niej swój własny udział. W upalnym mieście, jakim jest Bagdad, gdzie temperatura często dochodzi do 48°C, sprawnie i skutecznie działające instalacje wodne są zagadnieniem pierwszej potrzeby. Sprawdzona wydajność w ekstremalnych warunkach Pompy Lowara są znane na całym świecie ze względu na swoją niezawodność

Poznaj lepiej »